Kääntöpyörät 125 mm
Ruostumaton,
Levina, 5380UAC125P30-11
Kääntöpyörä, runko korkealaatuista synteettistä materiaalia, metalliosat ruostumatonta terästä, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, pulttireikä. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, tiivistetty kuulalaakerointi, pesunkestävä
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 125 mm |
Pyörän leveys | 32 mm |
Keskiöreikä | 11 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
125 mm
Pyörän leveys
32 mm
Keskiöreikä
11 mm
Ylitys
38 mm
Kääntösäteen haitta
201 mm
Kokonaiskorkeus
161 mm
Kantavuus
100 kg
Lämpötila
- 10 / + 40 °C
Standardi
EN_12530
Kääntösäde
101 mm
Juoksupinnan kovuus
A 92 Shore
Ruostumaton
Joo
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät