Kääntöpyörät 125 mm
Ruostumaton,
Levina, 5380PJC125P30-13

EAN:
4031582348972

Kääntöpyörä, runko korkealaatuista synteettistä materiaalia, metalliosat ruostumatonta terästä, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, pulttireikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, lankasuojilla, tiivistetty kuulalaakerointi

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 125 mm
Pyörän leveys 32 mm
Keskiöreikä 13 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

125 mm

Pyörän leveys

32 mm

Keskiöreikä

13 mm

Ylitys

38 mm

Kääntösäteen haitta

201 mm

Kokonaiskorkeus

161 mm

Kantavuus

100 kg

Lämpötila

- 10 / + 40 °C

Standardi

EN_12530

Paino

0.529 kg

Kaulus-Ø

59 mm

Kääntösäde

101 mm

Juoksupinnan kovuus

A 87 Shore

Ruostumaton

Joo

Sähkön johtavuus

Ei

Runko

Kääntöpyörät

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen