Kääntöpyörä, runko puristettua terästä, kuulalaakeroitu kääntökehä, katettu muovikuorella, umpitulppakiinnitys. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, kuulalaakeroitu Ohje: TÜV Süd -sertifioitu tuote
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 100 mm |
Pyörän leveys | 15 mm |
Pultin-Ø | 28 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
100 mm
Pyörän leveys
15 mm
Pultin-Ø
28 mm
Pultin pituus
45 mm
Ylitys
31 mm
Kääntösäteen haitta
162 mm
Kokonaiskorkeus
129 mm
Kantavuus
125 kg
Lämpötila
- 30 / + 80 °C
Standardi
similar_EN12531
Paino
1 kg
Kääntösäde
81 mm
Juoksupinnan kovuus
D 42 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät