Kääntöpyörät jousikuormitteisella suuntalukolla 200 mm
Ruostumaton,
Scout, 814WUFC200P60 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, Kiinnityslevy. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 200 mm |
Pyörän leveys | 46 mm |
Laipan koko | 130 x 74 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
200 mm
Pyörän leveys
46 mm
Laipan koko
130 x 74 mm
Laipan reikien keskiöt
110 x 50 mm
Laipan reikä
10,5 mm
Ylitys
50 mm
Kääntösäteen haitta
325 mm
Kokonaiskorkeus
245 mm
Kantavuus
250 kg
Lämpötila
- 20 / + 80 °C
Standardi
similar_EN12532
Paino
4 kg
Kaulus-Ø
68 mm
Kääntösäde
163 mm
Juoksupinnan kovuus
A 64 Shore
Ruostumaton
Joo
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät jousikuormitteisella suuntalukolla