Kääntöpyörä painoriippuvaisella jarrulla 50 mm
Lumina, AA23PJI050B10-11x20
Kääntöpyörä painoriippuvaisella jarrulla, Runko on valmistettu polypropyleenista, Varsi kiristysrenkaalla. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 50 mm |
Pyörän leveys | 8 mm |
Keskiöreikä | 1 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
50 mm
Pyörän leveys
8 mm
Keskiöreikä
1 mm
Metallivarsi kiristysrenkaalla
10 x 22 mm
Ylitys
20 mm
Kääntösäteen haitta
104 mm
Kokonaiskorkeus
54 mm
Kantavuus
40 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN12529
Paino
0.12 kg
Kääntösäde
52 mm
Juoksupinnan kovuus
A 87 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörä painoriippuvaisella jarrulla