Erikoisratkaisut 50 mm
Glide, A229POI050B10-11x20
Polypropeenitassu pehmeille lattioille
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 50 mm |
Metallivarsi kiristysrenkaalla | 11 x 20 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
50 mm
Metallivarsi kiristysrenkaalla
11 x 20 mm
Kokonaiskorkeus
33 mm
Kantavuus
30 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN12529
Paino
0.055 kg
Kaulus-Ø
38 mm
Juoksupinnan kovuus
D 65 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Erikoisratkaisut