- Home
- Rollen & Räder
- Räder
-
Räder nach Tragfähigkeit
Räder nach Tragfähigkeit
Rad 85 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächenbreite von 75 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächenbreite von 90 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Radkörpermaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, was eine hohe Belastbarkeit für industrielle Anwendungen gewährleistet.
Rad 75 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
Rad 75 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächenbreite von 60 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 550 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1100 kg. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
Rad 75 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächenbreite von 80 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg, wodurch es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 78 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 78 mm und einer Laufflächenbreite von 78 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 840 kg bei 6 km/h. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, was eine hohe Belastbarkeit für industrielle Anwendungen gewährleistet.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächenbreite von 62 mm, gefertigt aus weichem Polypropylen. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 1200 kg erreicht. Das Bodenmaterial ist nicht definiert, wodurch sich das Rad für verschiedene Anwendungen in der Rollentechnik eignet.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächenbreite von 75 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg, wodurch es sich für mittlere bis schwere Anwendungen eignet.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächenbreite von 62 mm, gefertigt aus weichem Polypropylen. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 1200 kg erreicht. Das Bodenmaterial ist nicht definiert, wodurch sich das Rad für verschiedene Anwendungen in der Rollentechnik eignet.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächenbreite von 68 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad für industrielle Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungsanforderungen geeignet.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächenbreite von 100 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, was eine hohe Belastbarkeit für industrielle Anwendungen gewährleistet.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächenbreite von 55 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 550 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1100 kg. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächenbreite von 80 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg. Dieses Rad eignet sich optimal für den Einsatz in Rollen und bietet zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächenbreite von 96 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 750 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1500 kg. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, während die Lauffläche aus schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen gefertigt ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h bzw. 500 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Supratech Rad aus Polypropylen mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag bietet einen Durchmesser von 100 mm bei einer Laufflächenbreite von 32 mm und einer Nabenlänge von 34,9 mm, wobei die Achsbohrung 12 mm beträgt und ein Rollenlager integriert ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie diverses Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad aus Zinkdruckguss verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 32 mm und einem Durchmesser von 125 mm. Die Nabenlänge beträgt 35,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Das Präzisionskugellager, Rostfrei gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg (bei 3 km/h), die statische Tragfähigkeit bei 300 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 150 mm
Das Elastech Rad aus Zinkdruckguss verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 32 mm und einem Durchmesser von 150 mm. Die Achsbohrung beträgt 8 mm bei einer Nabenlänge von 35,5 mm. Das Präzisionskugellager, Rostfrei gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg (bei 3 km/h), die statische Tragfähigkeit bei 300 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz mit einer Breite von 37 mm und einem Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 48 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 200 kg. Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über eine Vollgummi, spurlose Lauffläche mit 35 mm Breite und einem Durchmesser von 100 mm. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während der Achslochdurchmesser 12,1 mm beträgt und das Rad mit einem Gleitlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg. Typische Anwendungsbereiche sind Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und einem integrierten Rollenlager. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 250 kg und eignet sich ideal für Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays.