Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen mit einer Breite von 68 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 700 kg erreicht. Der Radkörper ist optimal für Anwendungen konzipiert, bei denen hohe Lasten unter kontrollierten Bewegungsbedingungen bewältigt werden müssen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
RK.ETP082x68-Ø47x12
EAN
4031582369540
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
700 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Nicht definiert
Material der Lauffläche
Polypropylen, weich
Kugellager Durchmesser
47 mm
Kugellager Breite
12 mm
Breite der Lauffläche
68 mm
Durchmesser
82 mm
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden