Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen mit einer Breite von 75 mm. Der Radkörper weist eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg auf und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 700 kg bewältigen. Das Material des Radkörpers ist nicht definiert. Dieses Rad eignet sich für verschiedene industrielle Anwendungen, bei denen zuverlässige Lenkrollenräder mit hoher Tragfähigkeit erforderlich sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
RK.ETP080x75-Ø47x14
EAN
4031582369533
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
700 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Nicht definiert
Material der Lauffläche
Polypropylen, weich
Kugellager Durchmesser
47 mm
Kugellager Breite
14 mm
Breite der Lauffläche
75 mm
Durchmesser
80 mm
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden