Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen mit einer Breite von 55 mm. Der Radkörper weist eine statische Tragfähigkeit von 1100 kg auf und ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 550 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Produkt ist für den Einsatz in mobilen Anwendungen konzipiert und bietet eine zuverlässige Lösung für verschiedene Transportaufgaben.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
RK.ETP085x55-Ø47x12,5
EAN
4031582369564
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
550 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Nicht definiert
Material der Lauffläche
Polypropylen, weich
Kugellager Durchmesser
47 mm
Kugellager Breite
12,5 mm
Breite der Lauffläche
55 mm
Durchmesser
85 mm
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden