Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen mit einer Breite von 50 mm. Der Radkörper weist eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg auf und ermöglicht eine dynamische Belastung von 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Material des Radkörpers ist nicht definiert. Dieses Rad eignet sich für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Mobilität und hohe Tragfähigkeit erforderlich sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
RK.ETP075x50-Ø47x12
EAN
4031582369496
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,55 kg
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Nicht definiert
Material der Lauffläche
Polypropylen, weich
Kugellager Durchmesser
47 mm
Kugellager Breite
12 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
75 mm
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden