Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen mit einer Breite von 62 mm. Der Radkörper weist eine statische Tragfähigkeit von 1200 kg auf und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 600 kg tragen. Das Produkt ist für den Einsatz in verschiedenen Transportanwendungen konzipiert und bietet eine zuverlässige Lösung für mobile Systeme mit entsprechenden Lastanforderungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
RK.ETP082x62-Ø47x13
EAN
4031582330397
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
600 kg
Statische Tragfähigkeit
1200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Nicht definiert
Material der Lauffläche
Polypropylen, weich
Kugellager Durchmesser
47 mm
Kugellager Breite
13 mm
Breite der Lauffläche
62 mm
Durchmesser
82 mm
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden