Rad 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369502
Artikelnummer:
RK.ETP075x60-Ø47x14
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Leichtes Gleiten
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen mit einer Breite von 60 mm. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 1100 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 550 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Der Radkörper ist für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen konzipiert und bietet eine zuverlässige Performance bei verschiedenen Belastungsszenarien.
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden