Rad 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369519
Artikelnummer:
RK.ETP075x80-Ø47x14
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Leichtes Gleiten
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen mit einer Breite von 80 mm. Der Radkörper weist eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg auf und ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Produkt ist für den Einsatz in mobilen Anwendungen konzipiert und bietet eine zuverlässige Performance bei entsprechenden Belastungen.
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden