Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächenbreite von 96 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Radkörpermaterial nicht definiert ist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1500 kg, die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
RK.ETP082x96-Ø52x14
EAN
4031582330656
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
750 kg
Statische Tragfähigkeit
1500 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Nicht definiert
Material der Lauffläche
Polypropylen, weich
Kugellager Durchmesser
52 mm
Kugellager Breite
14 mm
Breite der Lauffläche
96 mm
Durchmesser
82 mm
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden