Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen mit einer Breite von 80 mm. Der Radkörper weist eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg auf und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 800 kg tragen. Das Produkt ist optimal für Anwendungen konzipiert, bei denen hohe Traglasten und zuverlässige Mobilität erforderlich sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
RK.ETP085x80-Ø47x15,5
EAN
4031582369571
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
800 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Nicht definiert
Material der Lauffläche
Polypropylen, weich
Kugellager Durchmesser
47 mm
Kugellager Breite
15,5 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
85 mm
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden