Rad 85 mm
Novatech
EAN:
4031582330809
Artikelnummer:
RK.ETP085x75-Ø47x15
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Leichtes Gleiten
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächenbreite von 75 mm aus Polyprop...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächenbreite von 75 mm aus Polypropylen, weich. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h maximal 700 kg erreicht. Das Gehäusematerial ist nicht definiert, wodurch sich das Rad für verschiedene Anwendungsbereiche in der Fördertechnik eignet.
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden