Otočná kolečka 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 PLANE Silver
Otočné kolečko, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), neznačkující, kluzné uložení
Technické údaje
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 50 mm |
Šířka kola | 10 mm |
Středová díra | 10 mm |
Technické údaje
Průměr kolečka
50 mm
Šířka kola
10 mm
Středová díra
10 mm
Vyosení
20 mm
Přesah kolečka
133 mm
Stavební výška
72 mm
Dynamická nosnost
40 kg
Teplota
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12528
Hmotnost
0.101 kg
Hlava kolečka-Ø
23 mm
Poloměr otáčení
67 mm
Tvrdost běhounu
A 90 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Otočná kolečka