Kladky 75 mm
Vodivá
Puretech, DYK075x25-Ø6

EAN:
4031582318234

Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: gumová obruč, černá-nečernící, protivláknové kryty, kuželové ložisko

Technické údaje

Valivý odpor
Hlučnost pohybu
Opotřebení
Ochrana proti korozi
Průměr kolečka 75 mm
Šířka kola 25 mm
Osa kolečka Ø 6 mm
Další technická data

Technické údaje

Průměr kolečka

75 mm

Šířka kola

25 mm

Osa kolečka Ø

6 mm

Délka náboje

28 mm

Dynamická nosnost

55 kg

Statická nosnost

110 kg

Teplota

- 20 / + 85 °C

Standard

EN_12530

Hmotnost

0.198 kg

Tvrdost běhounu

A 80 Shore

Nerezové

Ne

Vodivé

Ano

Vidlice

Kladky

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace