Kladky 200 mm
Supratech, PJP200x45-Ø12,2 HL60

EAN:
4031582444209

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko

Technické údaje

Valivý odpor
Hlučnost pohybu
Opotřebení
Ochrana proti korozi
Průměr kolečka 200 mm
Šířka kola 45 mm
Osa kolečka Ø 12 mm
Další technická data

Technické údaje

Průměr kolečka

200 mm

Šířka kola

45 mm

Osa kolečka Ø

12 mm

Délka náboje

60 mm

Dynamická nosnost

250 kg

Statická nosnost

500 kg

Teplota

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12532

Hmotnost

0.24 kg

Tvrdost běhounu

A 65 Shore

Nerezové

Ne

Vodivé

Ne

Vidlice

Kladky

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace