Kladky 160 mm
Puretech, PVR160x40-Ø20
Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko
Technické údaje
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 160 mm |
Šířka kola | 40 mm |
Osa kolečka Ø | 20 mm |
Technické údaje
Průměr kolečka
160 mm
Šířka kola
40 mm
Osa kolečka Ø
20 mm
Délka náboje
58 mm
Dynamická nosnost
135 kg
Statická nosnost
270 kg
Teplota
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Hmotnost
0.842 kg
Tvrdost běhounu
A 80 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Kladky