Kladky 125 mm
Puretech, DIR125x37-Ø12

EAN:
4031582317763

Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: guma, šedá neznačkující, protivláknové kryty, jehlové ložisko

Technické údaje

Valivý odpor
Hlučnost pohybu
Opotřebení
Ochrana proti korozi
Průměr kolečka 125 mm
Šířka kola 37 mm
Osa kolečka Ø 12 mm
Další technická data

Technické údaje

Průměr kolečka

125 mm

Šířka kola

37 mm

Osa kolečka Ø

12 mm

Délka náboje

44 mm

Dynamická nosnost

100 kg

Statická nosnost

200 kg

Teplota

- 20 / + 85 °C

Standard

EN_12532

Hmotnost

0.571 kg

Tvrdost běhounu

A 80 Shore

Nerezové

Ne

Vodivé

Ne

Vidlice

Kladky

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace