Kladky 100 mm
Vodivá
Supratech, YGO100x32-Ø12

EAN:
4031582323702

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, elektricky vodivý, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačkující, kluzné uložení

Technické údaje

Valivý odpor
Hlučnost pohybu
Opotřebení
Ochrana proti korozi
Průměr kolečka 100 mm
Šířka kola 32 mm
Osa kolečka Ø 12 mm
Další technická data

Technické údaje

Průměr kolečka

100 mm

Šířka kola

32 mm

Osa kolečka Ø

12 mm

Délka náboje

35 mm

Dynamická nosnost

80 kg

Statická nosnost

160 kg

Teplota

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Hmotnost

0.13 kg

Tvrdost běhounu

D 40 Shore

Nerezové

Ne

Vodivé

Ano

Vidlice

Kladky

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace