Zeta
4688ITP200P63
Основни атрибути
| Име на продукта | Zeta |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Индустриални ползватели, Оборудване за машини и сервизи, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
| Вид на продукта | Фиксиран Колело |
| Товароносимост при 4 км/ч | 800 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 640 KG |
| Статичен Товароносимост | 1600 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 240 mm |
| Обща ширина | 117 mm |
| Общо тегло | 2.64 KG |
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
| Ширина на плаката | 117 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |