Zeta
4688ITP200P63
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Rūpnieciskais patērētājs, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Zeta |
| Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 4 km/h | 800 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 640 KG |
| Statiskā kravnesība | 1600 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 240 mm |
| Kopējais platums | 117 mm |
| Kopējais svars | 2,64 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
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
| Riteņa diametrs | 200 mm |
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
| Plāksnes platums | 117 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |