Zeta
4688ITP200P63
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství |
|---|---|
| Název produktu | Zeta |
| Typ produktu | Pevné Kolečko |
| Nosnost 4 km/h | 800 KG |
| Nosnost 6 km/h | 640 KG |
| Statický Nosnost | 1600 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 240 mm |
| Celková šířka | 117 mm |
| Celková hmotnost | 2,64 KG |
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
| Šířka desky | 117 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 11 mm |