Zeta
4687ITP200P63
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství |
|---|---|
| Název produktu | Zeta |
| Typ produktu | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Nosnost 4 km/h | 800 KG |
| Nosnost 6 km/h | 640 KG |
| Statický Nosnost | 1600 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 240 mm |
| Celková šířka | 96 mm |
| Celková hmotnost | 3,88 KG |
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
| Poloměr otáčení | 161 mm |
| otočné rušení | 322 mm |
| Průměr otočné kamery | 96 mm |
Kolo
| Materiál těla | Hliník |
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 200 mm |
| Šířka běhoun | 50 mm |
| Šířka kolo | 50 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička |
|---|---|
| Délka dlahy | 137 mm |
| Šířka desky | 105 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 11 mm |