Zeta
4687ITP200P63
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Zeta |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, IJzerhandel, Industriële wielen, Machines en werkplaatsapparatuur, Zware transportoplossingen |
| Producttype | Wielen met Totale vergrendeling |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 800 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 640 KG |
| Statisch draagvermogen | 1600 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 240 mm |
| Totale breedte | 96 mm |
| Totaal gewicht | 3,88 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Slijtage | |
| Corrosiebestendigheid |
Behuizing
| Materiaal | Staalplaat, zeer zwaar |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed, Versterkt |
| Zwenklager | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 55 mm |
| Zwenk radius | 161 mm |
| Draaicirkel | 322 mm |
| Diameter koepel | 96 mm |
Wiel
| Materiaal wielkern | Aluminium |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wielkleur | Honinggeel (RAL1005) |
| Diameter wiel | 200 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |
Fitting
| Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 105 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter plaatgat | 11 mm |