Zeta
4688ITP200P63
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Eisenwarenhändler, Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Zeta |
| Produkttyp | Bockrolle |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 800 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 640 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 1600 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 240 mm |
| Gesamtbreite | 117 mm |
| Gesamtgewicht | 2,64 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, sehr schwer |
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
| Raddurchmesser | 200 mm |
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
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 117 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |