Zeta
4688ITP200P63
핵심 속성
| 애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 자동차, 제조공장, 중량 운송 솔루션, 철물상 |
|---|---|
| 제품명 | Zeta |
| 제품 유형 | 고정 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 800 KG |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 640 KG |
| 적재 용량 고정 | 1600 KG |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 240 mm |
| 전체 너비 | 117 mm |
| 전체 체중 | 2.64 KG |
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
| 플레이트 너비 | 117 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 75 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 11 mm |