Zeta
4688ITP200P63
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Consumidor industrial, Ferragista, Máquinas e equipamento para oficinas, Soluções de transporte pesado |
|---|---|
| Nome do produto | Zeta |
| Tipo de produto | Rodízio fixo |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 800 KG |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 640 KG |
| Capacidade de carga estática | 1600 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 240 mm |
| Largura geral | 117 mm |
| Peso global | 2,64 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Folha de aço, muito pesada |
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
| Diâmetro da roda | 200 mm |
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
| Largura da placa | 117 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |