Zeta
4688ITP200P63
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Zeta |
|---|---|
| Zastosowania | Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
| Typ produktu | Kółko stałe |
| nośność przy 4 km/h | 800 KG |
| nośność przy 6 km/h | 640 KG |
| Statyczna nośność | 1600 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 240 mm |
| Szerokość całkowita | 117 mm |
| Waga całkowita | 2,64 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, bardzo ciężki |
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
| Średnica koło | 200 mm |
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
| Szerokość płytki | 117 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |