Zeta
4688ITP200P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások |
|---|---|
| Termék neve | Zeta |
| Termék típusa | Fixvillás görgő |
| teherbírás 4 km/h-nál | 800 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 640 KG |
| Statikus teherbírás | 1600 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 240 mm |
| Teljes szélesség | 117 mm |
| Összsúly | 2,64 KG |
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
| Talplemez szélessége | 117 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat átmérője | 11 mm |