Duratech
MOP 125x50-Ø20
Основні атрибути
| Застосування | Важкі транспортні рішення, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки |
|---|---|
| Назва продукту | Duratech |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 2040 KG |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 2040 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 0 KG, 1700 KG |
| Статична вантажопідйомність | 3400 KG, 4080 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна вага | 1,11 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід , надзвичайно важкий |
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
| Діаметр отвору осі | 20 mm |
| Довжина втулки | 60 mm |
| Ширина колеса | 50 mm |
| Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
| Тип підшипника | 6304 |