Duratech
MOP 125x50-Ø20
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Soluții de transport greu |
|---|---|
| Nume produs | Duratech |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 2040 KG |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2040 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 0 KG, 1700 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 3400 KG, 4080 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Greutate totală | 1,11 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă , foarte grea |
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
| Diametrul găurii Axă | 20 mm |
| Lungime butuc | 60 mm |
| Lățime roată | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
| Tip rulment | 6304 |