Duratech
MOP 125x50-Ø20
Основни атрибути
| Име на продукта | Duratech |
|---|---|
| Приложения | Индустриални ползватели, Професионални колички за почистване, Решения за тежък транспорт |
| Товароносимост при 3 км/ч | 2040 KG |
| Товароносимост при 4 км/ч | 2040 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 0 KG, 1700 KG |
| Статичен Товароносимост | 3400 KG, 4080 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Общо тегло | 1.11 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Колело
| Материал на тялото | Полиамид, супер тежък |
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
| Диаметър на отворите Oc | 20 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| ширина на колелото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
| Тип лагер | 6304 |