Duratech
MOP 125x50-Ø20
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások, Professzionális takarítókocsik |
|---|---|
| Termék neve | Duratech |
| teherbírás 3 km/h-nál | 2040 KG |
| teherbírás 4 km/h-nál | 2040 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 0 KG, 1700 KG |
| Statikus teherbírás | 3400 KG, 4080 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 1,11 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid, szupernehéz |
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
| Tengely furat átmérője | 20 mm |
| kerékagy hossza | 60 mm |
| kerék szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
| Csapágy típusa | 6304 |