Duratech
MOP 125x50-Ø20
핵심 속성
| 애플리케이션 | 전문 청소용 카트, 제조공장, 중량 운송 솔루션 |
|---|---|
| 제품명 | Duratech |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 2040 KG |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 2040 KG |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 0 KG, 1700 KG |
| 적재 용량 고정 | 3400 KG, 4080 KG |
| 온도 범위(최소) | -40 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 전체 체중 | 1.11 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드, 초무거움 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 트레드 | 단단한 트레드 |
| 휠 색상 | Natural white |
| 휠 직경 | 125 mm |
| 트레드 폭 | 50 mm |
| 차축 홀 직경 | 20 mm |
| 허브 길이 | 60 mm |
| 휠 너비 | 50 mm |
| 트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D |
| 베어링 유형 | 6304 |