Duratech
MOP 125x50-Ø20
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Duratech |
|---|---|
| Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości, Rozwiązania dla transportu ciężkiego |
| nośność przy 3 km/h | 2040 KG |
| nośność przy 4 km/h | 2040 KG |
| nośność przy 6 km/h | 0 KG, 1700 KG |
| Statyczna nośność | 3400 KG, 4080 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Waga całkowita | 1,11 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid, bardzo ciężki |
|---|---|
| materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor koło | Natural white |
| bieżnia | Twardy Bieżnia |
| Średnica koło | 125 mm |
| Szerokość bieżnia | 50 mm |
| średnica otworu oś | 20 mm |
| Długość piasta | 60 mm |
| Szerokość koło | 50 mm |
| Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
| Typ łożyska | 6304 |