Alpha
3470UER200P30-13
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Візки для покупок, Логістика роздрібної торгівлі, Медичні заклади, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Переміщення містом, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання, Торгівля, Харчування |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 200 KG |
| Статична вантажопідйомність | 400 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 235 mm |
| Загальна вага | 2,36 KG |
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
| Радіус повороту | 155 mm |
| Поворотне з’єднання | 310 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
| Підшипник | Роликовий підшипник |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 200 mm |
| Ширина протектора | 46 mm |
| Твердість протектора (A) | 64 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Отвір під болт |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 13 mm |