Alpha
3470UER200P30-13
핵심 속성
| 애플리케이션 | 거래, 기계 및 작업장 장비, 도시 이동성, 소매 물류, 쇼핑카트, 의료 기관, 자동차, 제조공장, 창고 솔루션, 케이터링 |
|---|---|
| 제품명 | Alpha |
| 제품 유형 | 회전 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 200 KG |
| 적재 용량 고정 | 400 KG |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 235 mm |
| 전체 체중 | 2.36 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 강판, 무거움 |
|---|---|
| fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 오프셋 | 55 mm |
| 회전 반경 | 155 mm |
| 회전 간섭 | 310 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 탄성 타이어, 검은색, 가황 |
| 베어링 | 롤러 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 직경 | 200 mm |
| 트레드 폭 | 46 mm |
| 트레드의 경도(A) | 64 육상 A |
피팅
| 피팅 유형 | 볼트홀 |
|---|---|
| 볼트 홀 직경 | 13 mm |