Ruedas y Ruedas para Andamios
- Armarios de herramientas
- Bancos de trabajo
- Equipos de transporte
- Construcción de contenedores
- Sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias
- Tecnología de extinción de incendios, protección contra incendios
- Construcción de maquinaria
- Equipos de eliminación de residuos
- Fabricantes de cerámica y vidrio
- Andamios
- Carretillas elevadoras y empresas de reparación
-
Industria
- Sanidad
-
Industria
- Fabricantes de automóviles OEM
- Movilidad autónoma
-
Maquinaria y equipos de taller
- Armarios de herramientas
- Bancos de trabajo
- Equipos de transporte
- Construcción de contenedores
- Sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias
- Tecnología de extinción de incendios, protección contra incendios
- Construcción de maquinaria
- Equipos de eliminación de residuos
- Fabricantes de cerámica y vidrio
- Andamios
- Carretillas elevadoras y empresas de reparación
- Tecnología de limpieza
- Industria y Servicios Aeroespaciales
- Distribuidores
- Estilo de vida
- Ruedas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Aro 200 mm
El aro Elastech es un cuerpo de rueda diseñado para sistemas de ruedas giratorias, fabricado en acero e hierro con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 75 mm. La banda de rodadura está compuesta por un neumático elástico vulcanizado de color negro que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. Este componente soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que lo hace idóneo para aplicaciones en sistemas AMR, plataformas logísticas, carros de producción, equipos de transporte y maquinaria industrial diversa.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda para sistemas de transporte y manipulación diseñada para aplicaciones exigentes en sectores como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo. Presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado. El cuerpo está construido en fundición de zinc y dispone de un rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El eje cuenta con un orificio de 8 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 35,5 mm. La rueda soporta una carga estática máxima de 300 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones de transporte y logística.
Aro 150 mm
El aro Elastech es una rueda de castor diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un núcleo de fundición de zinc y equipada con un rodamiento de bolas de precisión inoxidable que garantiza durabilidad y fiabilidad. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm, compuesta por neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente amortiguación y protección del suelo. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm y el orificio del eje mide 8 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios y armarios de herramientas.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias de carros de compra, andamios, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con una banda de rodadura de goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, montada sobre un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos de alta durabilidad. El eje presenta un diámetro de orificio de 12 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 48 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que garantiza un rendimiento fiable en aplicaciones industriales y comerciales exigentes.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada en polipropileno con un núcleo robusto y un eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura, con un ancho de 35 mm, está confeccionada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y tracción óptima. El conjunto incorpora un rodamiento de rodillos de alta precisión y presenta una longitud de cubo de 44,4 mm. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte industrial, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura, con un ancho de 45 mm, está elaborada en poliuretano espumado, proporcionando excelente amortiguación y protección de las superficies. El cubo presenta una longitud de 53 mm y un orificio de eje de 8 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de ruedecillas. Con una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda es idónea para carros de producción, plataformas, andamios, armarios de herramientas, bancos de trabajo, equipos de transporte, aplicaciones aeroespaciales, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y de vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria y equipos de eliminación de residuos.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 58 mm y dispone de un orificio de eje de 15 mm de diámetro para facilitar su montaje en estructuras de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 37 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La banda de rodadura está elaborada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y estabilidad, mientras que el rodamiento de rodillos integrado garantiza un funcionamiento suave y eficiente. El orificio del eje tiene un diámetro de 15 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. Con una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, este aro ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones industriales y comerciales de mediana intensidad.
Aro 160 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un cuerpo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con un ancho de banda de rodadura de 50 mm, cubierta con neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente tracción y protección del suelo. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro y un cubo de 60 mm de longitud, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 700 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.
Aro 125 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un núcleo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 60 mm, con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona una excelente amortiguación y durabilidad. La capacidad de carga estática alcanza 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 240 kg a 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, maquinaria industrial, jaulas rodantes y equipos de transporte profesional.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. La banda de rodadura está compuesta por neumático elástico, negro y vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El rodamiento de rodillos integrado y el orificio de eje de 15 mm de diámetro garantizan un funcionamiento suave y fiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, equipada con un orificio de eje de 15 mm de diámetro y rodamiento de rodillos. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona un rendimiento duradero y silencioso. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Aro 100 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 100 mm, un ancho de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 45 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo. La banda de rodadura está fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión y presenta un diámetro de orificio de eje de 8,3 mm. Con una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 75 mm
El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte, fabricada en polipropileno con un ancho de banda de rodadura de 25 mm en goma maciza sin marcas. El cubo presenta una longitud de 26,5 mm y dispone de un orificio de eje de 8 mm de diámetro, equipado con un cojinete liso para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 120 kg y una capacidad de carga dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Puretech es una rueda de 150 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza sin marcas con un ancho de 32 mm, proporcionando una excelente adherencia y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 36,5 mm y un orificio de eje de 8,3 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm. Está equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 700 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Aro 300 mm
El aro Elastech es una rueda de 300 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. Cuenta con un ancho de banda de rodadura de 55 mm fabricada en neumático elástico sin marcas y vulcanizado, montada sobre un núcleo de aluminio que garantiza ligereza y resistencia. El eje presenta un diámetro de orificio de 25 mm con una longitud de cubo de 60 mm, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1200 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 600 kg a 4 km/h o 480 kg a 6 km/h. Esta rueda es idónea para sistemas AMR, maquinaria industrial, carros de catering, jaulas rodantes, andamios y equipos logísticos.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas, fabricada con chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 30 mm, proporcionando durabilidad y tracción en diversas aplicaciones. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y dispone de un orificio de eje de 12 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de castor, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura presenta un ancho de 50 mm y está confeccionada en goma maciza de color negro, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El eje cuenta con un diámetro de orificio de 20,1 mm y una longitud de cubo de 58 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El Aro Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con un rodamiento de rodillos inoxidable y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho. Con un diámetro total de 200 mm, un cubo de 58 mm de largo y un orificio de eje de 20 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 4 km/h. El Aro Maxtech es ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de poliamida de alta resistencia y un neumático de poliuretano inyectado con un ancho de 30 mm que garantiza durabilidad y estabilidad. El conjunto cuenta con un cubo de 44,4 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y confiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción, plataformas, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de poliamida y un neumático de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho. Esta rueda cuenta con un cubo de 58 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, equipada con rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Soporta una capacidad de carga estática de 600 kg y una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El Aro Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con un rodamiento de rodillos inoxidable y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho. Con un diámetro total de 200 mm, un cubo de 58 mm de largo y un orificio de eje de 20 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h. Está especialmente indicada para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y del vidrio, construcción de contenedores, maquinaria industrial, carros de producción, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas, fabricada en polipropileno con un núcleo robusto y un eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura, con un ancho de 35 mm, está elaborada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y un rendimiento confiable. El rodamiento de rodillos integrado garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Con un largo de cubo de 44,4 mm, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h. El aro Puretech es ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte, ofreciendo versatilidad y fiabilidad en diversos entornos industriales y comerciales.