Alpha
3470UER200P30-13
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
| Zastosowania | Catering, Handel, Instytucje medyczne, Logistyka detaliczna, Mobilność miejska, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania magazynowe, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Wózki sklepowe |
| Typ produktu | Kółko obrotowe |
| nośność przy 4 km/h | 200 KG |
| Statyczna nośność | 400 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 235 mm |
| Waga całkowita | 2,36 KG |
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
| Promień obrotowy | 155 mm |
| zasięg działania koła | 310 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 200 mm |
| Szerokość bieżnia | 46 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 64 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
|---|---|
| średnica otworu trzpień | 13 mm |