Alpha
3470UER200P30-13
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Carros de compras, Catering, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobilidade urbana, Máquinas e equipamento para oficinas, Retalho e Logística, Soluções de armazenamento, Trading |
|---|---|
| Nome do produto | Alpha |
| Tipo de produto | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 200 KG |
| Capacidade de carga estática | 400 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 235 mm |
| Peso global | 2,36 KG |
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
| Raio giratório | 155 mm |
| interferência giratória | 310 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida |
|---|---|
| Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
| Rolamento | Rolamento |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 200 mm |
| Largura do piso | 46 mm |
| Dureza do piso (A) | 64 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 13 mm |