Alpha
3470UER200P30-13
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Applications | Automobile, Chariots libre-service, Commerce, Industries utilisateurs, Logistique pour le commerce de détail, Machines et équipements d’atelier, Mobilité urbaine, Restauration, Solutions d’entreposage, Établissements de santé |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 4 km/h | 200 KG |
| Capacité de charge statique | 400 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 235 mm |
| Poids | 2,36 KG |
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
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 155 mm |
| Diamètre d'encombrement | 310 mm |
Roue
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Bandage | Bandage souple |
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur du bandage | 46 mm |
| Dureté du bandage (A) | 64 Shore A |
Fixation
| Type de fixation | Trou central |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 13 mm |