Alpha
3470UER200P30-13
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Catering, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Medical Institutions, Retail Logistics, Shopping Trolleys, Trading, Urban Mobility, Warehousing Solutions |
|---|---|
| Toote nimi | Alpha |
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 4 km/h | 200 KG |
| kandevõimestaatiline | 400 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| üldkõrgus | 235 mm |
| Üldine kaal | 2.36 KG |
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
| offset | 55 mm |
| Pööratav raadius | 155 mm |
| pöörlev ühendus | 310 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Elastic tire, black, vulcanized |
| Laagr | Roller bearing |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 200 mm |
| veerepinna laius | 46 mm |
| veerepind (A) | 64 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
|---|---|
| polt ava diameeter | 13 mm |