Tehnički podaci
Pun kapacitet
300 - 800 kg
Kućište
Lenkrolle, Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Bockrolle, Lenkrollen mit Total- und Richtungsrückstellung, Lenkrollen mit Richtungsrückstellung
pogodan
Plattenbefestigung
Promjer kotača
125 - 250 mm
Tip kotača
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Rollenlager, Rad mit Gleitlager
Najvažnije odlike točka "Zeta"
Zaključavanje smera za poboljšano upravljanje u krivinama, kao i za kretanje po pravoj liniji za vozove tegljače. p>
Brzo održavanje strong> p>
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivima i opremljeni mazalicama za lako održavanje. p>
Zaključavanje smera možete možete prilagoditi vašim zahtevima do 2 x 180 °. p>
Dvostruki kuglični ležaj sa obrtnom glavom. p>
Lako dostupna i ekstra duga XL upravljačka pedala za ručno zaključavanje smera. p>
Ekstra meki točkovi s dobrim svojstvima apsorpcije udara. p>
Pouzdana vuča strong> p>
Gazeći sloj optimalne vuče za sigurno prijanjanje na mokrim i klizavim podovima. p>
Totalno zaključavanje za istovremeno zaključavanje točka i okretnog kučišta. p>
Točkovi s optimalnom otpornošću pri rotaciji kako bi se olakšalo opterećenje za korisnika. p>
Delomično elastična zaštita stopala za smanjenje nesreća. Takođe se koristi na neravnim podovima. P>
Kada se podigne, točkić se automatski poravnava u pravcu smera kretanja. p>
Usklađivanje boja strong> p>
Boje se mogu prilagoditi tako da odgovaraju dizajnu proizvoda. p>
Testirano u našoj vlastitoj laboratoriji radi usklađivanja sa evropskim standardima. p>
Ekstra teško čelično kućište za velike kapacitete opterećenja. p>
Točkovi niske stope habanja strong> p>
Izdržljivi točkovi s izuzetno niskim svojstvima habanja. p>
Ojačani i toplotno obrađeni štitinici za kuglice. p>
Neprekinuto korištenje strong> p>
Okretni ležaj s prstenom za prašinu za kontinuirano, neprekidno kretanje. p>
Stalna mogućnost pranja strong> p>
Sve metalne komponente izrađene od nerđajućeg čelika. p>
Tiho kretanje strong> p>
Mekane verzije točkova za mirno radno okruženje. p>
Kretanje koje ne ostavlja tragove strong> p>
Točkovi sa smanjenom abrazijom i malim zahtevima čišćenja. p>
Operacija koja ne ostavlja mrlje strong> p>
Ne ostavlja mrlje prilikom kontakta sa podovima tokom dugih vremenskih perioda. p>
Zamena delova radi očuvanja resursa strong> p>
Osovine s navojem omogućavaju jednostavnu zamenu točka. p>
Točkovi sa malih zahtevima održavanja strong> p>
Štitinici navoja za nesmetan rad s minimalnim naporima čišćenja. p>
Bezbedni materijali strong> p>
U skladu s RoHS i REACH propisima. Ne sadrži policiklični aromatični ugljen ili hrom (VI). p>
Proizvodi i podrška
Povezani slučajevi i nadležnosti