Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
ICS okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa stablo, okrugla tipom priključka koji omogućava pouzdano povezivanje sa različitim konstrukcijama. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji obezbeđuje glatko i precizno okretanje tokom upotrebe. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamid električna provodljivost materijala, dok je gazna površina izrađena od poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala koji pruža odličnu vuču i antistatička svojstva. Točak je opremljen precizini kuglični ležaj, zapečaćeno sistemom koji garantuje dugotrajnu funkcionalnost bez održavanja. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 162 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u bolnički kreveti za negu gde su potrebni visoki standardi higijene i pouzdanosti.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
S4 broj materijala
990027476
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
52 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.68 kg
Naziv proizvoda
ICS
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
18 mm
Dužina sraf
62 mm
Položaj sraf
19 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (sličan RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
199 mm
ofset
37 mm
okretni radijus
99.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Čaura
R08-Ø30-Ø18

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom okruglog oblika koja omogućava fleksibilnu primenu u različitim konfiguracijama. Proizvod ima težinu od 0,03 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je realizovano preko smanjenja čaure sa okruglim profilom, što osigurava stabilnu i pouzdanu konekciju. Bolt prečnika 18 mm služi kao ključna komponenta za sigurno pričvršćivanje pribora na kastore, garantujući čvrstu vezu i dugotrajnost u eksploataciji.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa okruglim tipom fitinga, dizajnirano kao dodatna komponenta za točkove. Proizvod ima masu od 0,01 kg, što ga čini izuzetno laganim i pogodnim za primenu u različitim industrijskim aplikacijama. Čaura je opremljena sa prečnikom zavrtnja od 18 mm, što omogućava pouzdanu i stabilnu montažu na postojeće sisteme točkova. Ova komponenta je namenjena za preciznu primenu gde je potrebna precizna redukcija dimenzija i pouzdana veza između različitih delova mehanizma.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim oblikom prilagođeno za montažu na točkove sa osovinama. Ovaj aksesoriјal je namenjen za primenu kod točkova sa prečnikom zavrtnja od 18 mm i omogućava pouzdanu vezu između različitih komponenti točka. Čaura je izrađena sa preciznošću kako bi se osigurala stabilna i sigurna montaža, a njena masa od 0,04 kg čini je laganom i praktičnom za rukovanje. Tip prilagođavanja kvadratnog oblika omogućava fleksibilnu primenu u različitim konfiguracijama točkova, čineći je univerzalnim rešenjem za održavanje i zamenu komponenti točkova u industrijskim i komerciјalnim aplikacijama.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa preciznom tehnikom za optimalnu funkcionalnost. Ovaj proizvod karakteriše smanjenje čaure sa kvadratnim oblikom, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim konfiguracijama. Čaura je opremljena sa vijkom prečnika 18 mm, koji osigurava čvrsto i pouzdano pričvršćivanje. Zahvaljujući minimalnoj težini od 0,01 kg, čaura ne dodaje značajnu masu sistemu, čineći je idealnom za aplikacije gde je važna lakšina. Precizna izrada i kvalitetni materijali garantuju dugotrajnost i pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa okruglim tipom fitinga, dizajnirano kao dodatna komponenta za točkove sa točkačima. Proizvod ima masu od 0,01 kg, što ga čini izuzetno laganim i pogodnim za primenu gde je minimalna težina kritična. Čaura je opremljena sa prečnikom zavrtnja od 18 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na odgovarajuće nosače točkača. Ova komponenta je namenjena za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama gde se zahteva pouzdanost i preciznost.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

Okretni točak sa potpunom kočnicom ICS namenjen je za bolničke krevete za negu i predstavlja pouzdano rešenje za pokretljivost opreme. Način pričvršćivanja je stablo, okrugla, što omogućava montažu u odgovarajući ležišni otvor. Kućište je izrađeno od poliamida, a okretni deo čini stablo za okretanje koje omogućava slobodno zakretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 125 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, zapečaćenim radi zaštite od prljavštine. Gazeća površina izrađena je od liveno poliuretana koji je električno provodljiv, dok je telo točka izrađeno od poliamida električne provodljivosti, čime se omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, a dinamičko nosivo opterećenje iznosi 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg