Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa preciznom tehnikom za optimalnu funkcionalnost. Ovaj proizvod karakteriše smanjenje čaure sa kvadratnim oblikom, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim konfiguracijama. Čaura je opremljena sa vijkom prečnika 18 mm, koji osigurava čvrsto i pouzdano pričvršćivanje. Zahvaljujući minimalnoj težini od 0,01 kg, čaura ne dodaje značajnu masu sistemu, čineći je idealnom za aplikacije gde je važna lakšina. Precizna izrada i kvalitetni materijali garantuju dugotrajnost i pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
EAN
4031582321739
S4 broj materijala
199027545
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.01 kg
Naziv proizvoda
Čaura
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Smanjenje čaure, kvadrat
Prečnik sraf
18 mm
Dužina sraf
62 mm