Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa okruglim tipom fitinga, dizajnirano kao dodatna komponenta za točkove sa točkačima. Proizvod ima masu od 0,01 kg, što ga čini izuzetno laganim i pogodnim za primenu gde je minimalna težina kritična. Čaura je opremljena sa prečnikom zavrtnja od 18 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na odgovarajuće nosače točkača. Ova komponenta je namenjena za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama gde se zahteva pouzdanost i preciznost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18
EAN
4031582321432
S4 broj materijala
199027546
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.01 kg
Naziv proizvoda
Čaura
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Smanjenje čaure, okrugli
Prečnik sraf
18 mm
Dužina sraf
62 mm